IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA ESSKV-4 25 EMV-Z 10069119
WISKA
EMC cable glands and accessories, brass / stainless steel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{wiska/emv_kabelver_zubehoer/esskv_4_emv_z.prj},{NB=ESSKV-4 25 EMV-Z 10069119},{CNSORDERNO=10069119},{L=7.0},{SW=30},{E1=33.0},{CNSQUANTITY=10},{WEIGHT=0.066},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=5},{TL1=42.000},{L3=3.5},{L4=22.5},{ML=6.500},{D4=26.000},{P2=1.500},{D11=23.000},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{MP=5.58},{TYP=ESSKV-4 25 EMV-Z},{D=M25x1.5},{TL=33.0 - 42.0},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A4 (1.4404) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / earthing insert: brass chromium-plated},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CERTIFICATION=DNV, VDE, RoHS, UL},{INFO=HTML},{BAA997=7},{AAS481=metrisch},{BAB664=Edelstahl - 1.4404},{BAD656=Ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSKV-4 EMV-Z - SPRINT EMV cable glands with earthing cones DIN 89345, ESSKV-4 EMV-Z, stainless steel 1.4404, metric, EN 62444
Bill of material
WISKA ESSKV-4 25 EMV-Z 10069119
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10069119
10069119
TYP
WISKA Type
ESSKV-4 25 EMV-Z
ESSKV-4 25 EMV-Z
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
TL
Total length
33.0 - 42.0
33.0 - 42.0
mm
D1
Cable diameter
9.0 - 17.0
9.0 - 17.0
mm
L
Screw-in thread length
7.0
7.0
mm
SW
Key width
30
30
mm
E1
Width across corners
33.0
33.0
mm
CNSMAT
material
Cable gland: stainless steel A4 (1.4404) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA / earthing insert: brass chromium-plated
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
10
10
VPE
WEIGHT
Weight
0.066
0.066
kg
INFO
Website
HTML
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D