IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA 36-W 26 30070368
WISKA
Maritime cable glands and accessories, brass
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wiska/kabelver_din89280_zubehoer/einsatze_w.prj},{NB=36-W 26 30070368},{CNSORDERNO=30070368},{TYP=36-W 26},{TL=17.0},{D1=33.0},{D2=26.0},{CNSMAT=Earthing insert: brass / sealing gasket: EPDM},{FB=KVM 36},{DIN=DIN 89280},{NORMNOTE=},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{B=17.000},{D3=27.000},{D4=33.000},{T1=1.500},{T2=1.500},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/30070368/36-w-26.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/30070368/36-w-26.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
Inserts W - Inserts for non-armoured cables, equipment W
Bill of material
WISKA 36-W 26 30070368
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
30070368
30070368
TYP
WISKA Type
36-W 26
36-W 26
TL
Total length
17.0
17.0
mm
D1
Outside diameter
33.0
33.0
D2
Inside diameter
26.0
26.0
mm
CNSMAT
material
Earthing insert: brass / sealing gasket: EPDM
FB
Using for cable gland
KVM 36
KVM 36
DIN
DIN Information
DIN 89280
DIN 89280
NORMNOTE
Advise
CNSQUANTITY
Packing unit
1
VPE
INFO
Website
HTML
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D