IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA KRM 40/20 EADR 40 RAL 7035 10102728
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/krm_eadr.prj},{NB=KRM 40/20 EADR 40 RAL 7035 10102728},{CNSORDERNO=10102728},{TYP=KRM 40/20 EADR 40},{RAL=RAL 7035},{DA=M40x1.5},{NDMA=40.000},{KDMA=38.160},{DI=M20x1.5},{NDMI=20.000},{KDMI=18.160},{TL=19.0},{L=10.0},{SW=46},{E1=51.0},{FORM=B},{D1=51.000},{D2=24.000},{D3=46.0},{H2=3.500},{CNSMAT=Screw: PA-GF / seling gasket: EPDM},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10102728/krm-4020-eadr-40.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10102728/krm-4020-eadr-40.html},{WEIGHT=0.021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
KRM EADR - ATEX reduction adaptors with sealing, metric-metric
Bill of material
WISKA KRM 40/20 EADR 40 RAL 7035 10102728
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10102728
10102728
TYP
WISKA Type
KRM 40/20 EADR 40
KRM 40/20 EADR 40
RAL
RAL Colour
RAL 7035
DA
Connection thread size, outer thread
M40x1.5
M40x1.5
mm
DI
Connection thread size, inner thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
TL
Total length
19.0
19.0
mm
L
Screw-in thread length
10.0
10.0
mm
SW
Key width
46
46
mm
E1
Width across corners
51.0
51.0
mm
FORM
spape
B
CNSMAT
material
Screw: PA-GF / seling gasket: EPDM
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
25
25
VPE
INFO
Website
HTML
WEIGHT
Weight
0.021
0.021
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D