IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EMVS-L 25 10065075
WISKA
Brass accessories
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{wiska/messing_zubehoer/emvs_l.prj},{NB=EMVS-L 25 10065075},{CNSORDERNO=10065075},{TL=18.0},{DA=27.0},{L=14.0},{CNSQUANTITY=100},{WEIGHT=0.018},{DX=25.000},{L2=1.000},{E=27.000},{H=11.000},{DI=21.500},{T=7.500},{C=2.000},{B=2.000},{L1=15.0},{DN=26.000},{DK=23.100},{S=1.5},{N=1.000},{F=0.5},{MP=1.92},{TYP=EMVS-L 25},{D=M25x1.5},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{SGE=IP54},{CERTIFICATION=RoHS},{INFO=HTML},{BAA997=15},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Nein},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{AAC108=IP54},{W=0.018},{TC=EMVS-L 25},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10065075/emvs-l-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10065075/emvs-l-25.html},{AAS460=M25},{BAA038=-200},{BAA039=250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EMVS-L - Stop ends, EMVS-L, metric, long
Bill of material
WISKA EMVS-L 25 10065075
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10065075
10065075
TYP
WISKA Type
EMVS-L 25
EMVS-L 25
D
Connection thread size
M25x1.5
M25x1.5
mm
TL
Total length
18.0
18.0
mm
DA
Diameter
27.0
27.0
mm
L
Screw-in thread length
14.0
14.0
mm
CNSMAT
material
Brass nickel-plated
SGE
Protection class to EN 60 529
IP54
CNSQUANTITY
Packing unit
100
100
VPE
WEIGHT
Weight
0.018
0.018
kg
INFO
Website
HTML
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D