Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Witol
Description
01011317002 - 011_317
Bill of material
011-317-(0)
PN
Part number
01011317002
APL
Application example
Bracket Doorhandle
PG
Product Group
WITOL Individual
SS
Screw Size
M6
HD
Delivery Height (HD)
5.6 mm
NH
Nominal Height (HN)
7.6 mm
HC
Compensation Height (HC)
9.6 mm
D
Top Washer Diameter (D)
17.6 mm
SA
Axial Compensation (SA)
4 mm
RC
Radial Compensation (RC)
±1,87 mm
TIF
Interface Thickness
3.75 mm
MP
max. Preload
<9 kN
W
Weight
16.52 g
CP
Corrosion Protection
720 h
SHORT
317
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D