Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
PCWEJAF25 - PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS AF25
Bill of material
284134 0
IDNR
Identnr
ARTICLE
Article
WITTE-PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS AF25
A
dia
25.000 mm
B
65.000
C
M
M6
D
5.000 mm
EADJUSTMENT
EMIN-EMAX 0-8mm
mm
Entrez la valeur pour EADJUSTMENT
EMIN-EMAX 0-8mm
mm
cm
inch
ft
WEIGHT
20.000 g
INFO
Witte Katalog mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Z
0.500 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D