IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
284134 0
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Additional clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/284134_parallel_clamp_w_exchangeable_jaws_af25.prj},{NB=284134 0},{IDNR=284134},{ARTICLE=WITTE-PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS AF25},{A=25.000},{B=65.000},{C=M6},{D=5.000},{EADJUSTMENT=0},{WEIGHT=20.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{Z=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
PCWEJAF25 - PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS AF25
Bill of material
284134 0
IDNR
Identnr
284134
284134
ARTICLE
Article
WITTE-PARALLEL CLAMP WITH EXCHANGEABLE JAWS AF25
A
dia
25.000
mm
B
65.000
C
M
M6
D
5.000
mm
EADJUSTMENT
EMIN-EMAX 0-8mm
mm
값 입력 EADJUSTMENT
EMIN-EMAX 0-8mm
mm
cm
inch
ft
확인
WEIGHT
20.000
g
INFO
Witte Katalog
mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert
Z
0.500
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D