IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
81788 0
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CLAMPING ELEMENTS
Additional clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/clamping_elements/additional_clamps/81788_parallel_vise_af40.prj},{NB=81788 0},{IDNR=81788},{ARTICLE=WITTE-PARALLEL VISE WITHOUT PINS AF40 320},{A=320.000},{B=120.000},{C=80.000},{D=225.000},{E=40.000},{F=M32x1},{H=17.000},{EADJUSTMENT=0},{WEIGHT=4620.000},{INFO=Witte Katalog},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-0 natur eloxiert},{Z=0.500},{Z2=27.200},{X1=32.000},{X2=49.000},{X3=308.000},{X4=61.000},{X5=43.500},{Z3=27.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
PVWOPINSAF40_320 - PARALLEL VISE WITHOUT PINS AF40 320
Bill of material
81788 0
IDNR
Identnr
81788
81788
ARTICLE
Article
WITTE-PARALLEL VISE WITHOUT PINS AF40 320
WITTE-PARALLEL VISE WITHOUT PINS AF40 320
A
320.000
mm
B
120.000
C
80.000
D
225.000
mm
E
40.000
mm
F
M32x1
mm
H
17.000
mm
EADJUSTMENT
EMIN-EMAX 0-8mm
mm
값 입력 EADJUSTMENT
EMIN-EMAX 0-8mm
mm
cm
inch
ft
확인
WEIGHT
4620.000
g
INFO
Witte Katalog
mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
C-0 natur eloxiert
C-0 natur eloxiert
Z2
27.200
mm
X5
43.500
mm
Z3
27.200
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D