Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
. - 95342 Connection Set Megalu C2/64
Bill of material
95342
IDNR
Identnr
95342
ARTICLE
designation
WITTE-MEGALU-C2-64-KIT
VBS
Verbindungssatz
c2/64
L
length
300.000 mm
B
width
64.000 mm
SYS
Rastermass
16.000 mm
B2
9.000 mm
C
25.000 mm
CHEMSYMBOLS
ALZn5Mg3Cu
MATERIAL
EN AW-7022
SURFACE
C-0 natur eloxiert
INFO
Witte Katalog
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D