IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
PH3M-2
WMBerg
METRIC
Bearings, Clamps, Collars, Hubs, Keys and Shafts
Hubs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/hubs/mi7.prj},{NB=PH3M-2},{PN=PH3M-2},{DES=Dual Gear Hub},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=I7},{MAT=Stainless Steel - DIN 1.4305},{OD=5},{T=3.00},{OA=11.0},{B=6.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
PH3M - Dual Gear Hubs - Stainless Steel - DIN 1.4305 3mm to 8mm Bore
Bill of material
PH3M-2
PN
Product No.
PH3M-2
PH3M-2
DES
Description
Dual Gear Hub
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Stainless Steel - DIN 1.4305
OD
Bore Size ØD
5
5
mm
T
Gear Face Width
3.00
mm
OA
Hub Diameter ØA
11.0
11.0
mm
B
Hub Projection
6.5
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D