Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-BS25-50-DGF1 - BS
Bill of material
WX-BS25-50-DGF1-100
MODEL
model
WX-BS25-50-DGF1
TT
Wall thickness
3.500
L
mm
Wert eingeben für L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
120X155
WEIGHT
8.277 kg/m
CSA
Cross-sectional area
3043.000 mm^2
LX
Cross section of inertia
595.450 10^4
LY
Cross section of inertia
489.840 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF File
PDF
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D