IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-BS30-P38-Z9-140
WUXING
Speed Aluminum
Tensioning seat
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wuxing/bs/tst/qgzjz140.prj},{NB=WX-BS30-P38-Z9-140},{WXCN=WX-BS30-P38},{MAT=45#},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=C212},{NUT=9},{D=20},{L=51.00},{D1=42},{RL=12},{P=140}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS-P38Z9-140 - BS30-P38
Bill of material
WX-BS30-P38-Z9-140
WXCN
Wu Xing Chain No
WX-BS30-P38
MAT
material
45#
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
C212
NUT
Number of teeth
9
D
20
25
20
25
mm
L
Thickness
51.00
mm
D1
Bearing diameter
42
42
mm
RL
Bearing thickness
12
12
mm
P
140
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D