Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-G40-5-22 - ZH
Bill of material
WX-G40-5-22
MODEL
model
WX-G40-5-22
L
80 mm
W
95 mm
H
80.000 mm
P
pitch
88.500 mm
D
aperture
119.5 mm
G
5 mm
PDF
PDF File
PDF
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D