IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-ZZX-120135B-100
WUXING
Aluminum
Guide rail friction Aluminum
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/dgmcx/wx_zzx_120135b.prj},{NB=WX-ZZX-120135B-100(,AA)},{MODEL=WX-ZZX-120135B},{TT=2.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=120X135},{WEIGHT=1.000},{CSA=367.200},{LX=56.544},{LY=17.688},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-ZZX-120135A - DGMCX
Bill of material
WX-ZZX-120135B-100
MODEL
model
WX-ZZX-120135B
TT
Wall thickness
2.000
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
120X135
WEIGHT
1.000
kg/m
CSA
Cross-sectional area
367.200
mm^2
LX
Cross section of inertia
56.544
10^4
LY
Cross section of inertia
17.688
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
N/A
SUR
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF File
PDF
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D