Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-HL-3030 - OB
Bill of material
WX-OB-8-HL-3030-100
MODEL
model
WX-OB-8-HL-3030
TT
Wall thickness
2.000
L
mm
Entrez la valeur pour L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
30x30
WEIGHT
0.837 kg/m
CSA
Cross-sectional area
310.183 mm^2
LX
Cross section of inertia
2.304 10^4
LY
Cross section of inertia
3.111 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D