Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
铝型材-欧标-160X160 - 铝型材-欧标-160系列
明细表
WX-OB-8-160160A-100
MODEL
型号
WX-OB-8-160160A
TT
壁厚
5.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
160X160
WEIGHT
米重
19.760 kg/m
CSA
截面积
7263.960 mm^2
LX
截面惯性距
2245.800 10^4
LY
截面惯性距
2244.700 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D