Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-160160B - OB
Bill of material
WX-OB-8-160160B-100
MODEL
model
WX-OB-8-160160B
TT
Wall thickness
4.500
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
160X160
WEIGHT
15.970 kg/m
CSA
Cross-sectional area
5846.130 mm^2
LX
Cross section of inertia
1870.800 10^4
LY
Cross section of inertia
1870.800 10^4
ZJG1
zjg1
SUR
Surface
PDF
PDF
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D