Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
铝型材-欧标-200-300 - 铝型材-欧标-200系列
明细表
WX-OB-12-200300A-100
MODEL
型号
WX-OB-12-200300A
TT
壁厚
10.000
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
200X300
WEIGHT
米重
44.640 kg/m
CSA
截面积
16351.000 mm^2
LX
截面惯性距
19849.580 10^4
LY
截面惯性距
5332.590 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D