IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-OB-8-4040S-100
WUXING
Aluminum
European Aluminum
40 OB Aluminum profile
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/ob/40/wx_ob_8_4040s.prj},{NB=WX-OB-8-4040S-100(,AA)},{MODEL=WX-OB-8-4040S},{TT=3.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=40x40},{WEIGHT=1.660},{CSA=612.300},{LX=9.867},{LY=9.867},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-OB-8-4040S - OB
Bill of material
WX-OB-8-4040S-100
MODEL
model
WX-OB-8-4040S
TT
Wall thickness
3.000
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
40x40
WEIGHT
1.660
kg/m
CSA
Cross-sectional area
612.300
mm^2
LX
Cross section of inertia
9.867
10^4
LY
Cross section of inertia
9.867
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
N/A
SUR
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D