Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-10-4545E - 铝型材-欧标-45系列
明细表
WX-OB-10-4545E-100
MODEL
型号
WX-OB-10-4545E
TT
壁厚
1.200
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
45x45
WEIGHT
米重
1.201 kg/m
CSA
截面积
441.700 mm^2
LX
截面惯性距
8.430 10^4
LY
截面惯性距
8.430 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D