Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
WX-OB-10-4590C - 铝型材-欧标-45系列
明细表
WX-OB-10-4590C-100
MODEL
型号
WX-OB-10-4590C
TT
壁厚
3.700
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
MAT
材质
T5-6063
SD
截面尺寸
45X90
WEIGHT
米重
4.340 kg/m
CSA
截面积
1578.580 mm^2
LX
截面惯性距
127.370 10^4
LY
截面惯性距
33.500 10^4
ZJG1
45度左右侧追加工
SUR
表面处理
PDF
PDF文件
PDF
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D