IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-JXS-3171A-100
WUXING
Aluminum
robot guide aluminium
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wuxing/lxc/robot/wx_jxs_3171a.prj},{NB=WX-JXS-3171A-100(,AA)},{MODEL=WX-JXS-3171A},{TT=3.000},{L=100},{MAT=T5-6063},{SD=31X71},{WEIGHT=3.227},{CSA=991.291},{LX=10.646},{LY=46.460},{ZJG1=},{SUR=AA},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-JXS-3171A - ROBOT
Bill of material
WX-JXS-3171A-100
MODEL
model
WX-JXS-3171A
TT
Wall thickness
3.000
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
material
T5-6063
SD
Section size
31X71
WEIGHT
3.227
kg/m
CSA
Cross-sectional area
991.291
mm^2
LX
Cross section of inertia
10.646
10^4
LY
Cross section of inertia
46.460
10^4
ZJG1
zjg1
N/A
N/A
SUR
Surface
AA
BB
AA
BB
PDF
PDF
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D