Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
CP-LL-20 - CP
Bill of material
WX-LL20A-Z15-D30
WXCN
Wu Xing Chain No
WX-LL20A
MAT
material
45#
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
20A
NUT
Number of teeth
D
mm
DPP
Dividing the circle
mm
D0
Addendum circle
mm
T
Tooth thickness
17.600 mm
H
Convex platform
mm
L
Thickness
50.00 mm
L1
16.00 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D