Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
CP-YZJ-LL - CP
Bill of material
WX-YZJ-LL01-Z17-D17
WXCN
Wu Xing Chain No
MAT
material
45#
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
08
NUT
Number of teeth
17
D
mm
DPP
Dividing the circle
69.120 mm
D0
Addendum circle
74.000 mm
H
Convex platform
53 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D