Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
CP-YZJ-LL - CP
Bill of material
WX-YZJ-LL01-Z17-D17
WXCN
Wu Xing Chain No
MAT
material
45#
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
08
NUT
Number of teeth
17
D
mm
DPP
Dividing the circle
69.120 mm
D0
Addendum circle
74.000 mm
H
Convex platform
53 mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D