IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-XL025SGAS-Z26-D10
WUXING
Synchronous belt wheel
Synchronous wheel
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wuxing/synw/synwe/syxl.prj},{NB=WX-XL025SGAS-Z26-D10},{WXCN=WX-XL},{MAT=SG},{SPE=025},{NUT=26},{D=10},{ST=AS},{C=42.010},{F=48.000},{T=2.500},{G=35},{L1=5.00},{A=30},{E=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
WX-SYXL - Synchronous wheel
Bill of material
WX-XL025SGAS-Z26-D10
WXCN
Wu Xing Chain No
WX-XL
MAT
material
45
T5 6063
45
T5 6063
SPE
MODEL
025
031
037
050
025
031
037
050
NUT
Number of teeth
26
26
D
10
15
8
10
15
8
mm
ST
steps specifications
AS
BS
AF
BF
AS
BS
AF
BF
mm
C
Tooth outside diameter
42.010
42.010
mm
F
baffle
48.000
48.000
mm
T
Baffles thick
2.500
mm
G
35
35
L1
Top wire distance
5.00
mm
A
Diameter convex
30
30
mm
E
Location hole
5
5
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D