IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
ZJH55-8-K10-A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_electric
FZ02-sensor class
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_electric/fz02/zjh55.prj},{NB=ZJH55-8-K10-A},{CODE=ZJH55},{TYPE=Economical area sensor, ultra-thin},{METHOD=Front mount},{G=8},{GG=K10},{SOM=A},{DD=0.1~2},{STANDARD=2 connecting lines (transmitting transmission line 2m, receiving transmission line 3m) ,Screw M3*L16 (4pcs)},{LINK=webxxx},{PPATH=zjh55/assem/zjh55_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZJH55 - Economical area sensor Ultra-thin front-mounted detection distance 0.1~2m
Bill of material
ZJH55-8-K10-A
CODE
code
ZJH55
TYPE
type
Economical area sensor, ultra-thin
METHOD
Installation method
Front mount
G
Number of beams
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
GG
Optical axis spacing
K10(10mm)
K20(20mm)
K30(30mm)
K10(10mm)
K20(20mm)
K30(30mm)
SOM
Signal output method
A(NPN)
B(PNP)
A(NPN)
B(PNP)
DD
Detection distance
0.1~2
m
H
Effective protection height
70
J
light curtain height
120
STANDARD
Standard accessories
2 connecting lines (transmitting transmission line 2m, receiving transmission line 3m) ,Screw M3*L16 (4pcs)
LINK
weblink
webxxx
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D