IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
ZWB71-L150-Z-3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_electric
FZ03.03-Static elimination class
FZ03.03.02-Electrostatic ion gas knife
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_electric/fz03.03/fz03.03.02/zwb71_72.prj},{NB=ZWB71-L150-Z-3},{CODE=ZWB71},{TYPE2=Dust removal and static electricity removal},{MAT=Aluminum alloy},{L=150},{CXFX=Z},{DYXCD=3},{GZDY=AC7000},{GZJL=50~1000},{XDSJ=<=2S},{LZPHD=<=|±35V|},{SYQY=0.5~0.8},{GZSD=<70%},{GZWD=0~50},{LINK=website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZWB71/ZWB72 - Ion gas knife AC type parallel direct/parallel induction
Bill of material
ZWB71-L150-Z-3
CODE
code
ZWB71
ZWB72
ZWB71
ZWB72
TYPE1
type1
Parallel direct equation
TYPE2
type2
Dust removal and static electricity removal
MAT
material
Aluminum alloy
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
CXFX
Direction of outgoing line
Z
R
Z
R
DYXCD
Power cord length
3
5
8
10
3
5
8
10
m
K
Number of back air intakes
0
N
Number of installation holes
3
GZDY
Working voltage
AC7000
V
GZJL
Working distance
50~1000
mm
XDSJ
Power consumption time
<=2S
LZPHD
Ion balance
<=|±35V|
SYQY
Using air pressure
0.5~0.8
Mpa
GZSD
Working humidity
<70%
GZWD
Working temperature
0~50
℃
SPGYFSQ
Code for adaptive high-voltage generator
ZWB51/ZWB52/ZWB54
LINK
website link
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D