Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZWB73 - 离子气刀 AC型 垂直感应式
明细表
ZWB73-L150-Z-3
CODE
代码
ZWB73
TYPE1
类型1
平行感应式
TYPE2
类型2
除尘加除静电
MAT
材质
铝合金
L
长度
mm
输入参数值: L
长度
mm
cm
inch
ft
CXFX
出线方向
DYXCD
电源线长度
m
AZKS
安装孔数
2 N
A
0 mm
B
0 mm
GZDY
工作电压
AC7000 V
GZJL
工作距离
50~1000 mm
XDSJ
消电时间
<=2S
LZPHD
离子平衡度
<=|±35V|
SYQY
使用气压
0.5~0.8 Mpa
GZSD
工作湿度
<70%
GZWD
工作温度
0~50
SPGYFSQ
适配高压发生器代码
ZWB53
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D