Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-SCJ23 - Economical Type Guide shaf/Both Ends Tapped/Surface Roughness Ra0.8/Straight type
Bill of material
E-SCJ23-D6-L20-M3-N3.
CODE
code
E-SCJ23
TYPE
type
Both Ends Tapped-Standard Type
ACC
Accuracy level
Ordinary level
MAT
GB matterial
45
MAT1
XD material
S45C
HRD
hardness
High-Frequency Quenching,The effective depth of the hardened layer is shown in P16,Quenching Hardness Hrc56~
SUR
Surface Preparation
Hard Chromium Plating, Coating Hardness Hv850~, Coating Thickness 3-5 μm
D
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
DTOL
D Tolerance
-0.005/-0.020 mm
M
mm
N
mm
C
0.5 mm
ZZMC
zzmc
ZZNC
zznc
ZZLC
zzlc
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D