IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
SHT22-D30-L37-M8-B7-F7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sht21_27.prj},{NB=SHT22-D30-L37-M8-B7-F7},{CODE=SHT22},{TYPE=yddzdlscyddnlw},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=37},{LPOOL=[$L1POOL.:1500/$LMIN.]},{MPOOL=8,10,12,16,20,24},{M=8},{B=7},{BPOOL=[$BMIN.:95/1]},{F=7},{FPOOL=7},{D1=28},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SHT21_27 - Guide shaft ???¡ì?¡ì One end ?? Stop screw groove One end with internal thread type
Bill of material
SHT22-D30-L37-M8-B7-F7
CODE
Code
SHT22
SHT22
TYPE
Type
One end with locking screw groove and one end with internal thread
COM
D Tolerance level
g6
MAT
Material
SUJ2
SUJ2
HEA
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
SUR
Surface treatment
3-5
3-5
D
30
30
mm
DTOL
D Tolerance value
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
8
10
12
16
20
24
8
10
12
16
20
24
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
F
7
7
mm
D1
28
28
mm
C
0.5
0.5
mm
ZZLC
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZSC
Add a wrench slot
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
SC
sc
0.000
0.000
mm
ZZEC
Add a plane
N/A(No processing)
EC(Add a plane)
N/A(No processing)
EC(Add a plane)
EC
ec
0.000
0.000
mm
K
k
0.000
0.000
mm
LINK
Internet site
Website connection
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D