IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
RAH42-D50-L80-F40-G40-M12-N12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rah41_46.prj},{NB=RAH42-D50-L80-F40-G40-M12-N12},{CODE=RAH42},{TYPE=ldwcd},{TYPOOL=standard type},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=50},{L=80},{F=40},{G=40},{M=12},{N=12},{W=0},{V1=0},{E=6.0},{AC=N/A},{LD=N/A},{LD1=0},{LPOOL=[80:1020/0.5]},{FPOOL=[40:120/0.5]},{GPOOL=[40:120/0.5]},{MPOOL=12,16,20,24},{NPOOL=12,16,20,24},{DD=0.0},{B=0.0},{ACPOOL='N/A','N/A','AC','AC'},{LDPOOL='N/A','N/A'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RAH41_46 - Round struts ??¨¨ External thread at both ends ??¨¨ Standard type / With wrench groove type / Thread length specified Standard type / Thread length specified with wrench groove type
Bill of material
RAH42-D50-L80-F40-G40-M12-N12
CODE
model
RAH42
RAH42
TYPE
Types of
Thread length designation
TYPOOL
Types of
Standard type
MAT
Material
SS400
SS400
SUR
Surface treatment
Black
Black
D
50
50
mm
L
L minimum unit 0.5
mm
값 입력 L
L minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
L tolerance
+0.2/-0.2
F
F minimum unit 0.5
mm
값 입력 F
F minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
G
G minimum unit 0.5
mm
값 입력 G
G minimum unit 0.5
mm
cm
inch
ft
확인
M
12.000
16.000
20.000
24.000
12.000
16.000
20.000
24.000
mm
N
12.000
16.000
20.000
24.000
12.000
16.000
20.000
24.000
mm
E
6.0
6.0
mm
AC
Increase the undercut
N/A (no processing)
AC (adding the undercut)
N/A (no processing)
AC (adding the undercut)
LD
Add hex wrench universal hole
N/A (no processing)
N/A (no processing)
LD1
LD minimum unit 1
0.000
0.000
mm
LINK
URL
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D