IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
RAJ12-D30-L60-SC0-M6-N6-G0-H0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/raj11_16.prj},{NB=RAJ12-D30-L60-SC0-M6-N6-G0-H0},{CODE=RAJ12},{TYPE=taijie},{TYPOOL=ydwydn},{TYPOOL1=baisc},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{D=30},{L=60},{LPOOL=[60:720/1]},{SC=0},{M=6},{N=6},{G=0},{H=0},{P=24},{Q=24},{W=27},{V1=15},{LC=N/A},{SCPOOL=[0:705/1]},{MPOOL=6,8,10,12,16},{NPOOL=6,8,10,12,16},{DD=9.2},{B=8.0},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{PD=N/A},{PD1=0},{PDPOOL='N/A','N/A','PD','PD'},{QD=N/A},{QD1=0},{QDPOOL='N/A','N/A','QD','QD'},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RAJ11_16 - Round struts ??¨¨ One end external thread one end internal thread ??¨¨ Step standard type / step with wrench groove type
Bill of material
RAJ12-D30-L60-SC0-M6-N6-G0-H0
CODE
model
RAJ12
RAJ12
TYPE
Types of
Step type
TYPOOL
Types of
One end male thread, one end threaded type
TYPOOL1
Types of
Wrench slot designation
MAT
Material
SS400
SS400
SUR
Surface treatment
Black
Black
D
30
30
mm
L
L minimum unit 1
mm
값 입력 L
L minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
SC
mm
값 입력 SC
mm
cm
inch
ft
확인
M
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
mm
N
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
6.000
8.000
10.000
12.000
16.000
mm
G
G minimum unit 1
mm
값 입력 G
G minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
H
H minimum unit 1
mm
값 입력 H
H minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
P
24
24
mm
Q
24
24
mm
W
27
27
mm
V1
15
15
mm
LC
Change L size tolerance
N/A (no processing)
LC (change L size tolerance)
N/A (no processing)
LC (change L size tolerance)
PD
Change the diameter of the step
N/A (no processing)
PD (change the step diameter)
N/A (no processing)
PD (change the step diameter)
PD1
PD minimum unit 1
0.000
0.000
mm
QD
Change the diameter of the step
N/A (no processing)
QD (change the diameter of the step)
N/A (no processing)
QD (change the diameter of the step)
QD1
QD minimum unit 1
0.000
0.000
mm
LINK
URL
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D