IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
RBB12-S13-L30-M4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbb11_13.prj},{NB=RBB12-S13-L30-M4},{CODE=RBB12},{TYPE=wailuowen},{MAT=SS400},{SUR=Black Coating},{S=13},{L=30},{M=4},{W=15.0},{LC=N/A},{MC=N/A},{MC1=6},{LPOOL=[30:420/0.5]},{LCPOOL='N/A','N/A','LC','LC'},{MPOOL=4,5,6,8},{MCPOOL='N/A','N/A','MC','MC'},{MCPOOL1=[$M.:$MCPOOL2./0.1]},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBB11_13 - Hexagonal struts ??¨¨ One end male thread type
Bill of material
RBB12-S13-L30-M4
CODE
model
RBB12
RBB12
TYPE
Types of
One end male thread
MAT
Material
SS400
SUR
Surface treatment
Black
Black
S
13
13
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
+0.2/-0.2
M
4.000
5.000
6.000
8.000
4.000
5.000
6.000
8.000
mm
W
15.0
15.0
mm
LC
LC (change L size tolerance)
N/A (no processing)
LC (change L size tolerance)
N/A (no processing)
LC (change L size tolerance)
MC
Change the length of the external thread
N/A (no processing)
MC (change the external thread length)
N/A (no processing)
MC (change the external thread length)
MC1
MC minimum unit 0.1
6.000
6.000
mm
LINK
URL
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D