Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBJ21_26 - Hexagonal strut - standard / step type
Bill of material
RBJ22-S8-L20-M3-N3
CODE
code
TYPE1
type
Internal thread at both ends
TYPE2
type
standard type
MAT1
Material (International)
MAT2
Material (equivalent)
SUR
Surface Preparation
S
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
LTOL
L Tolerance grade
+0.2/-0.2
M
mm
N
mm
E
4 mm
F
4 mm
P
6 mm
Q
6 mm
W
9.2 mm
LC
lc
PD
pd
PD1
pd1
mm
QD
qd
QD1
qd1
mm
LD
ld
LD1
mm
DD
d
2.5 mm
BSDB
Wrench opposite
2.0 mm
LINK
Web Link
Webxxx
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D