Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
RBJ41_46 - Hexagonal pillar - standard type
Bill of material
RBJ42-S8-L20-M3-N3
CODE
code
TYPE1
type
Step type
TYPE2
type
Both ends of the thread type
TYPE3
type
Step-specified type
MAT1
Material (International)
MAT2
Material (equivalent)
SUR
Surface Preparation
S
mm
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
LTOL
L Tolerance grade
+0.2/-0.2
M
mm
N
mm
E
4.000 mm
F
4.000 mm
W
9.2 mm
LC
lc
MC
mc
NC
nc
LINK
Web Link
Webxxx
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D