Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
RDB21_26 - 圆形支柱固定夹 平行型
明细表
RDB22-D8
CODE
代码
TYPE
种类
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
D
mm
D1
28 mm
W
33 mm
E
5 mm
F
14.0 mm
P
13 mm
M
6 mm
R
mm
H
mm
LINK
网站链接
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D