Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KDD61_64 - I-shaped support, for double cylinder
Bill of material
KDD62-10-W70-H80
CODE
Code
TYPE
Types of
For duplex cylinder • Top mounting type
MAT1
GB material
MAT2
Equivalent material
ST
surface treatment
ACD
Applicable cylinder diameter
mm
W
mm
H
mm
Введите значение для H
mm
cm
inch
ft
T
14 mm
E
52 mm
F
38 mm
B
56 mm
S
30 mm
M
M3 mm
HH
h
6 mm
MOD
Applicable to SMC brand cylinder model
CXS series
ACS
Applicable cylinder stroke
10/20
LINK
weblink
weblink
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D