Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGB31_37 - Stiffener, Counterbore type
Bill of material
ZGB33-W30-H30-T12
CODE
code
TYPE
type
Right angle type, counterbore type
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
SUR
Surface treatment
W
mm
H
mm
T
mm
W1
20 mm
W2
0 mm
HH1
H1
20 mm
HH2
h2
0 mm
P
8 mm
P1
8 mm
N
2 mm
DD
d
4.5 mm
DD1
d1
8.0 mm
HH
h
4.4 mm
LINK
weblink
webxxx
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D