IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GCU02-D16-H15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gcu01_06.prj},{NB=GCU02-D16-H15},{CODE=GCU02},{TYPE=standard type},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1 Set screw(Stainless steel)},{D=16},{DTOL=+0.018/0},{H=15},{HPOOL=15,20,25,30,40,50,60,80},{L=54},{T=20},{T1=10.0},{S=5.8},{W=28.8},{M=M6},{MPOOL=6},{L1=42},{DD=6.6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GCU01_06 - Thick T-shaped guide shaft support ??¨¨ standard type
Bill of material
GCU02-D16-H15
CODE
code
GCU02
GCU02
TYPE
type
standard type
MAT
material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
ATTA
annex
One set screw(Stainless steel)
One set screw(Stainless steel)
D
DH7
16
16
mm
DTOL
D tolerance
+0.018/0
+0.018/0
H
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000
60.000
80.000
mm
L
54
54
mm
H1
30
30
mm
T
20
20
mm
T1
10.0
10.0
S
5.8
5.8
mm
W
28.8
28.8
mm
M
M6
M6
L1
42
42
mm
DD
d
6.6
6.6
mm
LINK
website
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D