IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GEJ02-D40-H40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A2-shaft supports
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a2/gej01_08_asmtab.prj},{NB=GEJ02-D40-H40},{CODE=GEJ02},{TYPE=Side open rack},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{ATTA=1 Hexagon socket head cap screws(Stainless steel)},{D=40},{DTOL=+0.025/0},{H=40},{HPOOL=40,50,60},{L=76},{T=22},{L1=56},{E=28.0},{M=M8 deep 16},{MPOOL=8},{M1=8},{HH1=16},{DD=9.0},{DD1=14},{HH=9.2},{N=3},{L2=28},{P1=1.25},{D2=13},{K1=8},{S2=6},{STRENGTH=A2-70},{PPATH=gej/../gej/assem/gej_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
GEJ01_08 - Base mounting type guide shaft support ??¨¨ side opening type
Bill of material
GEJ02-D40-H40
CODE
code
GEJ02
GEJ02
TYPE
type
Side opening type
MAT
material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
ATTA
annex
One hexagon socket head cap screw(Stainless steel)
One hexagon socket head cap screw(Stainless steel)
D
DH7
40
40
mm
DTOL
D tolerance
+0.025/0
+0.025/0
H
40.000
50.000
60.000
40.000
50.000
60.000
mm
L
76
76
mm
H1
66.8
66.8
mm
T
22
22
mm
L1
56
56
mm
E
28.0
28.0
mm
M
M8 deep 16
M8 deep 16
M1
8
8
mm
DD
d
9.0
9.0
mm
DD1
d1
14
14
mm
HH
h
9.2
9.2
mm
N
3
3
mm
LINK
website
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D