IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
MAN31-D6-L18-M3-N3-KA0-A2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A4-Rotary Shafts
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a4/man01_62.prj},{NB=MAN31-D6-L18-M3-N3-KA0-A2},{CODE=MAN31},{TYPE=With slot type},{DTOL=h7},{MAT=S45C},{SUR=blackening},{NUK=1},{D=6},{DTOL1=0/-0.012},{L=18},{M=3},{N=3},{KA=0},{A=2},{KB=0},{B=0},{KC=0},{C=0},{ZZLC=1},{ZZLALB=0},{LA=0},{G=0},{LB=0},{J=0},{Y=0},{X=0},{H=1},{ZZKD=0},{KD=0},{KDDD=5},{KDV=4},{ZZKE=0},{KE=0},{KEW=5},{KEV=8},{LINK=Webxxx},{C1=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 99
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MAN01_62 - Rotary shaft, straight rod, internal threaded keyway type
Bill of material
MAN31-D6-L18-M3-N3-KA0-A2
CODE
Code
MAN31
MAN31
TYPE
Type
Internal thread at both ends, with keyway type
DTOL
D Tolerance level
h7
h7
MAT
material
S45C
S45C
SUR
Surface treatment
Black
Black
NUK
Number of keyways
Number of keyways1
Number of keyways2
Number of keyways3
Number of keyways1
Number of keyways2
Number of keyways3
D
6
6
mm
DTOL1
D tolerance
0/-0.012
0/-0.012
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
M
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
N
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
KA
mm
값 입력 KA
mm
cm
inch
ft
확인
A
mm
값 입력 A
mm
cm
inch
ft
확인
KB
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
KC
0.000
0.000
mm
C
0.000
0.000
mm
ZZLC
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZLALB
Increase plane
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
N/A(No processing)
LA(Add a plane)
LB(Add two planes)
LA
la
0.000
0.000
mm
G
0.000
0.000
mm
LB
lb
0.000
0.000
mm
J
0.000
0.000
mm
Y
y
0.000
0.000
mm
X
x
0.000
0.000
mm
ZZKD
Increase the slot for the open cam
N/A(No processing)
KD(Increase the slot for the open cam)
N/A(No processing)
KD(Increase the slot for the open cam)
KD
0.000
0.000
mm
ZZKE
Increase wrench slot
N/A(No processing)
KE(Increase wrench slot)
N/A(No processing)
KE(Increase wrench slot)
KE
0.000
0.000
mm
LINK
website
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D