IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
E-MDF02-3-Y2-F3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/e-mdf01_06.prj},{NB=E-MDF02-3-Y2-F3},{CODE=E-MDF02},{TYPE=Groove type with retaining ring, fixed thread length type},{MAT1=40Cr},{MAT2=SCr440},{SUR=Electroless nickel plating},{SP=3},{Y=2},{F=3},{GG=1.5},{RR=0.2},{ZZYC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-MDF01_06 - Hexagonal external thread installation type of economical cantilever pin
Bill of material
E-MDF02-3-Y2-F3
CODE
code
E-MDF02
E-MDF02
TYPE
Types of
Groove type with retaining ring, fixed thread length type
MAT1
National standard material
40Cr
40Cr
MAT2
Equivalent material
SCr440
SCr440
SUR
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
SP
specification
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
D
D g6
3
mm
Y
Minimum unit 1
F
Minimum unit 1
S
6
mm
C
(C)
6.9
mm
M
M3
DD
d
2.0
mm
MM
m
0.50
mm
NN
n
2
mm
ZZYC
zzyc
N/A (no processing)
YC
N/A (no processing)
YC
ZZME
zzME
N/A (no processing)
ME
N/A (no processing)
ME
LINK
URL
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D