Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-MDF01_06 - 经济型悬臂销 六角型 外螺纹安装型
明细表
E-MDF02-3-Y2-F3
CODE
代码
TYPE
类型
带挡圈槽型,螺纹长度固定型
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
SUR
表面处理
SP
规格
D
D g6
3 mm
Y
最小单位1
F
最小单位1
S
6 mm
C
(C)
6.9 mm
M
M3
DD
d
2.0 mm
MM
m
0.50 mm
NN
n
2 mm
ZZYC
变更Y尺寸公差
ZZME
附带挡圈
LINK
网址
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D