IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
MHJ02-D6-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mhj01_05.prj},{NB=MHJ02-D6-L15},{CODE=MHJ02},{TYPE=A},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=black coating},{THENA=2 nut},{THEMAT=SS400},{D=6},{L=15},{ZZMC=N/A},{MC=0},{ZZNC=N/A},{NC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MHJ01_04 - Hinge pin ??¨¨ Straight rod ??¨¨ Both ends male thread type
Bill of material
MHJ02-D6-L15
CODE
code
MHJ02
MHJ02
TYPE
type
Both ends of the thread type
MAT1
national standard material
45
45
MAT2
Equivalent material
S45C
S45C
HRD
Hardness
40-45HRC
40-45HRC
SUR
Surface treatment
Black
Black
THENA
accessory name
Two nuts
THEMAT
Accessories and materials
SS400
SS400
D
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
6
8
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
25
mm
DTHE
D tolerance
-0.004/-0.015
L
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 L
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
E
9
mm
F
9
mm
M
M5
ZZMC
Change the diameter of the external thread
N/A (no processing)
N/A (no processing)
MC
0.000
0.000
mm
ZZNC
Change the diameter of the external thread
N/A (no processing)
N/A (no processing)
NC
0.000
0.000
mm
LINK
website
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D