IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
MJS01-D6-L5-V2
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mjs01_06.prj},{NB=MJS01-D6-L5-V2},{CODE=MJS01},{TYPE=duan biaozhun},{MAT1=35CrMo},{MAT=SCM435},{HRD=40-45HRC},{SUR=black coating},{D=6},{DPOOL=6,8,10,12,13,15,16,18,20},{L=5},{LTOL=+0.3/+0.2},{V=2},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MJS01_06 - Short-headed six-hole type
Bill of material
MJS01-D6-L5-V2
CODE
code
MJS01
MJS01
TYPE
type
Short head inner six-hole type standard type
MAT1
Material
35CrMo
35CrMo
MAT
Material quite
SCM435
SCM435
HRD
Hardness
40-45HRC
40-45HRC
SUR
Surface treatment
Black
Black
D
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
18.000
20.000
6.000
8.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
18.000
20.000
mm
DTOL
D tolerance
-0.004/-0.012
L
L selection
5.000
6.000
9.000
10.000
12.000
16.000
5.000
6.000
9.000
10.000
12.000
16.000
mm
LTOL
L tolerance
+0.3/+0.5
V
V minimum unit 0.1
mm
값 입력 V
V minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
S
3
mm
S1
10
mm
HH1
h1
2
mm
E
5
mm
F
7
mm
M
4
mm
D1
6.5
mm
LINK
website
Website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D