Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
MJS01_06 - 短头内六孔型?支点销
明细表
MJS01-D6-L5-V2
CODE
代码
TYPE
类型
短头内六孔型?标准型
MAT1
材质 国标
MAT
材质 相当
HRD
硬度
SUR
表面处理
D
mm
DTOL
D公差
-0.004/-0.012
L
L 选择
mm
LTOL
L公差
+0.3/+0.4
V
V 最小单位0.1
mm
输入参数值: V
V 最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
S
3 mm
S1
10 mm
HH1
h1
2 mm
E
5 mm
F
7 mm
M
4 mm
D1
6.5 mm
LINK
网址
网站链接
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D