IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
YCP02-D6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/ycp01_05.prj},{NB=YCP02-D6},{CODE=YCP02},{TYPE=Guiding type},{TOLGR=Dg6},{MAT1=9CrWMn},{MAT2=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{D=6},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YCP01_05 - Positioning pin guide type big head cone angle type
Bill of material
YCP02-D6
CODE
Code
YCP02
YCP02
TYPE
type
Guiding type
TOLGR
Tolerance level
Dg6
MAT1
National standard material
9CrWMn
9CrWMn
MAT2
Equivalent material
SKS3
SKS3
HRD
hardness
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
Quenching hardness of 58 ~ 61HRC, coating hardness 850HV ~
SUR
Surface treatment
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.
D
D g6
6
8
10
12
15
16
20
25
6
8
10
12
15
16
20
25
mm
DTOL
D tolerance
-0.004/-0.012
mm
P
10
mm
PTOL
P tolerance
+0.02/0
+0.02/0
mm
DD1
d1
3.5
mm
DD2
d2
6.5
mm
H
4
mm
B
10
mm
L
5
mm
APP
Applicable bolt
M3
LINK
website
Website connection
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D