IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
YEJ41-D13-P8-L13-B3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A6-Locating Pins / Bushings for Jigs
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a6/yej41_42.prj},{NB=YEJ41-D13-P8-L13-B3},{IDNR=},{CODE=YEJ41},{TYPE=A-B-C},{SHA=A},{MAT=SKS3},{HRD=Quenching hardness58-61HRC},{SUR=-},{D=13},{DTOL=+0.018/+0.007},{P=8},{PPOOL=[8.00:13.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=13},{LPOOL=[13:28/1]},{B=3},{BPOOL=[3.0:20.0/0.1]},{T=5},{TTOL=+0.05/-0.05},{H=25},{HTOL=+0.3/-0.3},{E=4},{W=3.5},{M=M8},{MPOOL=8},{V=10},{P1=2},{AA=0.8},{DD=0.1},{PDF=Single click to PDF},{ZZHC=N/A},{HC=0.0},{ZZEC=N/A},{EC=0},{ZZRC=N/A},{ZZTD=N/A},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
YEJ41_42 - Locating Pin ??¨¨ Large Shoulder Thread Type ??¨¨ Shoulder Size Fixed
Bill of material
YEJ41-D13-P8-L13-B3
CODE
Code
YEJ41
YEJ41
TYPE
Types of
Large shoulder type, female thread type, shoulder size fixed type
SHA
shape
Round shape
Round shape
MAT
Material
SKS3
HRD
hardness
Quenching hardness 58-61HRC
Quenching hardness 58-61HRC
SUR
Surface treatment
-
-
D
D m6
13
13
mm
DTOL
D tolerance
+0.018/+0.007
+0.018/+0.007
mm
P
Minimum unit 0.01
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.01
mm
cm
inch
ft
확인
PTOL
P tolerance
0/-0.01
mm
L
Minimum unit 1
mm
값 입력 L
Minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
확인
LTOL
L tolerance
-0.1/-0.3
mm
B
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 B
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
BTOL
B tolerance
+0.3/0
mm
T
5
mm
TTOL
T tolerance
+0.05/-0.05
mm
H
25
mm
HTOL
H tolerance
+0.3/-0.3
mm
E
4
4
mm
W
3.5
3.5
mm
M
M8
M8
V
10
10
mm
ZZHC
Add Plane
N/A
HC
N/A
HC
HC
0.0
0.0
ZZEC
Change E dimension
N/A
EC
N/A
EC
EC
0
0
ZZRC
Change the neck undercut to R
N/A
RC
N/A
RC
ZZTD
Change shoulder thickness tolerance
N/A
TD
N/A
TD
LINK
website
Website connection
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D