IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
NHM18-14-15-3-No specified
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B2-single axis robot
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b2/nhm18.prj},{NB=NHM18-14-15-3-No specified},{CODE=NHM18},{TYPE=high speed},{MAT=AL},{SUR=Natural anodizing},{JOU=14},{FOR=15},{LEN=3},{DRI=No specified},{REP=±0.02},{FAS=2},{BAC=Below 0.05 on one side},{MRR=4.6},{MPP=1.9},{MYY=2.7},{USE=0~40℃, below 85%RH, no condensation},{LINK=website link},{PPATH=nhm18/assem/nhm18_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NHM18 - Electric Gripper Standard/High Speed
Bill of material
NHM18-14-15-3-No specified
CODE
code
NHM18
TYPE
Types of
high speed
MAT
Cylinder material
AL
SUR
surface treatment
Natural anodizing
JOU
journey
14
FOR
maximum clamping force
15
30
15
30
N
LEN
cable length
3
5
7
10
3
5
7
10
m
DRI
driver
No specified(Standard Drive)
TCP(Modbus TCP)
PN(PROFINET)
ECAT(Ether CAT)
No specified(Standard Drive)
TCP(Modbus TCP)
PN(PROFINET)
ECAT(Ether CAT)
REP
Repeatability
±0.02
FAS
The fastest frequency of use
2
Hz
BAC
backlash
Below 0.05 on one side
mm
MRR
Load Allowable Moment: Mr
4.6
N.m
MPP
Load Allowable Moment: Mp
1.9
N.m
MYY
Load Allowable Moment: My
2.7
N.m
USE
Use environment
0~40℃, below 85%RH, no condensation
L1
86
L2
21
L3
16
LINK
web link
website link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D